Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Spessore nominale | Misura | Pressione di esercizio massima (MPa) | D.E. tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1/8B(6A) | 12 | 10.5 | ||
14.53 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1/8B(6A) | 12 | 10.5 | ||
18.50 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1/8B(6A) | 12 | 10.5 | ||
19.98 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1/8B(6A) | 12 | 10.5 | ||
4.81 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1/4B(8A) | 12 | 13.8 | ||
14.53 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1/4B(8A) | 12 | 13.8 | ||
18.50 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1/4B(8A) | 12 | 13.8 | ||
19.98 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1/4B(8A) | 12 | 13.8 | ||
11.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 3/8B(10A) | 12 | 17.3 | |
15.48 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 3/8B(10A) | 12 | 17.3 | ||
20.20 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 3/8B(10A) | 12 | 17.3 | ||
21.79 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 3/8B(10A) | 12 | 17.3 | ||
11.89 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1/2B(15A) | 12 | 21.7 | ||
17.18 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1/2B(15A) | 12 | 21.7 | ||
23.12 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1/2B(15A) | 12 | 21.7 | ||
25.33 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1/2B(15A) | 12 | 21.7 | ||
13.91 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 1/2B(15A) | 21 | 21.7 | ||
26.81 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 1/2B(15A) | 21 | 21.7 | ||
38.73 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH160 | 1/2B(15A) | 21 | 21.7 | ||
43.14 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH160 | 1/2B(15A) | 21 | 21.7 | ||
12.31 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 3/4B(20A) | 12 | 27.2 | ||
20.96 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 3/4B(20A) | 12 | 27.2 | ||
29.58 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 3/4B(20A) | 12 | 27.2 | ||
32.63 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 3/4B(20A) | 12 | 27.2 | ||
15.08 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 3/4B(20A) | 21 | 27.2 | ||
30.72 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 3/4B(20A) | 21 | 27.2 | ||
44.83 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH160 | 3/4B(20A) | 21 | 27.2 | ||
50.05 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH160 | 3/4B(20A) | 21 | 27.2 | ||
13.87 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1B(25A) | 12 | 34.0 | ||
26.92 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1B(25A) | 12 | 34.0 | ||
39.08 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1B(25A) | 12 | 34.0 | ||
43.50 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1B(25A) | 12 | 34.0 | ||
18.00 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 1B(25A) | 21 | 34.0 | ||
51.48 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 1B(25A) | 21 | 34.0 | ||
77.48 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH160 | 1B(25A) | 21 | 34.0 | ||
87.10 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH160 | 1B(25A) | 21 | 34.0 | ||
17.12 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
42.81 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
64.85 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
73.53 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
21.57 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
66.65 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
20.35 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
47.11 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
75.29 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
84.83 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
27.98 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
102.09 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
178.17 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
26.64 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 2B(50A) | 12 | 60.5 | ||
74.71 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 2B(50A) | 12 | 60.5 | ||
103.09 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 2B(50A) | 12 | 60.5 | ||
117.40 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 2B(50A) | 12 | 60.5 | ||
43.92 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 2B(50A) | 21 | 60.5 | ||
98.26 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 2B(50A) | 21 | 60.5 | ||
234.34 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH160 | 2B(50A) | 21 | 60.5 | ||
50.90 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 2 1/2B(65A) | 12 | 76.3 | ||
127.26 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 2 1/2B(65A) | 12 | 76.3 | ||
175.29 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 2 1/2B(65A) | 12 | 76.3 | ||
199.95 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 2 1/2B(65A) | 12 | 76.3 |
Loading...
Tipo | Con saldatura a riempimento | Profilo raccordo | Attacco a presa | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Spessore nominale
Misura
Pressione di esercizio massima(MPa)
D.E. tubo applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali