Giunti a inserimento SW per uso ad alta pressione OU / O modello unione O-Ring

Giunti a inserimento SW per uso ad alta pressione OU / O modello unione O-Ring
[Caratteristiche] Tipo di saldatura a innesto (SW), "Fluido utilizzato", olio/acqua/vapore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWOU-6A
SWOU-6A-SU4
SWOU-6A-SU6
SWOU-6A-SU6L
SWOU-8A
SWOU-8A-SU4
SWOU-8A-SU6
SWOU-8A-SU6L
SWOU-10A
SWOU-10A-SU4
SWOU-10A-SU6
SWOU-10A-SU6L
SWOU-15A
SWOU-15A-SU4
SWOU-15A-SU6
SWOU-15A-SU6L
SWOU-20A
SWOU-20A-SU4
SWOU-20A-SU6
SWOU-20A-SU6L
SWOU-25A
SWOU-25A-SU4
SWOU-25A-SU6
SWOU-25A-SU6L
SWOU-32A
SWOU-32A-SU4
SWOU-32A-SU6
SWOU-32A-SU6L
SWOU-40A
SWOU-40A-SU4
SWOU-40A-SU6
SWOU-40A-SU6L
SWOU-50A
SWOU-50A-SU4
SWOU-50A-SU6
SWOU-50A-SU6L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Misura D.E. tubo applicabile
(mm)

26.44 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/8B(6A)10.5

35.34 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/8B(6A)10.5

53.92 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/8B(6A)10.5

60.43 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/8B(6A)10.5

26.44 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/4B(8A)13.8

35.34 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)13.8

53.92 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)13.8

60.43 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/4B(8A)13.8

26.44 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)3/8B(10A)17.3

38.19 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)17.3

58.79 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)17.3

65.95 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/8B(10A)17.3

31.40 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/2B(15A)21.7

45.95 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)21.7

69.09 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)21.7

77.84 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/2B(15A)21.7

38.97 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)3/4B(20A)27.2

60.38 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)27.2

96.58 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)27.2

89.48 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/4B(20A)27.2

55.04 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1B(25A)34.0

85.93 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)34.0

124.67 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)34.0

117.56 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1B(25A)34.0

57.84 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1 1/4B(32A)42.7

202.34 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)42.7

192.56 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)42.7

270.17 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/4B(32A)42.7

76.00 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1 1/2B(40A)48.6

136.90 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)48.6

225.19 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)48.6

317.59 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/2B(40A)48.6

85.78 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)2B(50A)60.5

218.01 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)60.5

362.47 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)60.5

515.98 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2B(50A)60.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento Profilo raccordo Giunto ad anello Trattamento superficie NA
Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio Pressione di esercizio massima(MPa) 12

Supporto tecnico