Utilizzo alta pressione giunto filettato PT 6S/ esagono incassato

Utilizzo alta pressione giunto filettato  PT 6S/ esagono incassato
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Mandrino filettato (PT); Materiale: acciaio al carbonio (SS); Fluidi utilizzati: olio/acqua/vapore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PT6S-6A
PT6S-8A
PT6S-10A
PT6S-15A
PT6S-20A
PT6S-25A
PT6S-32A
PT6S-40A
PT6S-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

10.57 €

1 Disponibile 5 giorni 1/8B(6A)

4.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)

4.27 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B(10A)

5.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)

12.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)

13.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1B(25A)

21.60 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)

26.74 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)

36.18 €

1 6 giorni 2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico