Utilizzo alta pressione giunto filettato PT CA/ tappo

Utilizzo alta pressione giunto filettato PT CA/ tappo
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Mandrino filettato (PT); Materiale: Acciaio al carbonio (SS)/Acciaio inossidabile (EN 1.4301 Equiv. (304)/316/316L); Fluidi utilizzati: Olio/acqua/vapore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTCA-6A
PTCA-6A-SU4
PTCA-6A-SU6L
PTCA-8A
PTCA-8A-SU4
PTCA-8A-SU6
PTCA-8A-SU6L
PTCA-10A
PTCA-10A-SU4
PTCA-10A-SU6
PTCA-10A-SU6L
PTCA-15A
PTCA-15A-SU4
PTCA-15A-SU6
PTCA-15A-SU6L
PTCA-20A
PTCA-20A-SU4
PTCA-20A-SU6
PTCA-20A-SU6L
PTCA-25A
PTCA-25A-SU4
PTCA-25A-SU6
PTCA-25A-SU6L
PTCA-32A
PTCA-32A-SU4
PTCA-32A-SU6
PTCA-32A-SU6L
PTCA-40A
PTCA-40A-SU4
PTCA-40A-SU6
PTCA-40A-SU6L
PTCA-50A
PTCA-50A-SU4
PTCA-50A-SU6
PTCA-50A-SU6L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 D.E. tubo applicabile
(mm)

4.67 €

1 6 giorni -1/8B(6A)10.5

17.77 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/8B(6A)10.5

20.46 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/8B(6A)10.5

10.61 €

1 6 giorni -1/4B(8A)13.8

17.77 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)13.8

25.66 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)13.8

23.95 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/4B(8A)13.8

10.61 €

1 5 giorni -3/8B(10A)17.3

18.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)17.3

28.01 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)17.3

30.89 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/8B(10A)17.3

12.06 €

1 5 giorni -1/2B(15A)21.7

25.61 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)21.7

34.69 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)21.7

38.48 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/2B(15A)21.7

12.68 €

1 5 giorni -3/4B(20A)27.2

32.49 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)27.2

44.01 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)27.2

50.05 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/4B(20A)27.2

15.62 €

1 6 giorni -1B(25A)34.0

39.82 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)34.0

57.45 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)34.0

64.81 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1B(25A)34.0

18.92 €

1 6 giorni -1 1/4B(32A)42.7

57.63 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)42.7

75.86 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)42.7

85.28 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/4B(32A)42.7

22.44 €

1 6 giorni -1 1/2B(40A)48.6

86.74 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)48.6

121.15 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)48.6

137.97 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/2B(40A)48.6

30.22 €

1 6 giorni -2B(50A)60.5

81.90 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)60.5

146.40 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)60.5

174.74 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2B(50A)60.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Tappo
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico