• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a farfalla per uso sanitario Zett (ZCBS-M)

Valvola a farfalla per uso sanitario Zett (ZCBS-M)

The degree of opening can be arbitrarily fixed in position in 10-degree increments. The valve can be closed from either the right or left direction from the fully open position. A simple to assemble structure with few compact parts.

[Features]
· Fixed opening: The degree of opening can be fixed to the desired position in 10-degree increments.
· Closing direction: The valve can be closed from either the right or left direction from the fully open position.
· Seat ring: The silicone rubber is compliant with the Food Sanitation Act (Ministry of Health, Labour and Welfare Notification No. 85).
· In addition, silicone rubber for Viton® and steam applications can also be produced.
· Opening and closing operation: The standard specification is a hand-operated lever (option: with air cylinder). Connection: Ferrule male thread (conforming to IDF, ISO standards).
· The arm lock conforms to A-A-59326 (MIL C-27487).
· Lightweight.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZCBS-M-1S-SU6L
ZCBS-M-1.5S-SU6L
ZCBS-M-2S-SU6L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
Tipo raccordo

308.62 €

3 giorni 23Vite

326.27 €

32 giorni 35.7Vite

338.98 €

32 giorni 47.8Vite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Farfalla Liquido applicabile Acqua / Olio Tipo di azionamento Manuale
Materiale guarnizione Gomma siliconica Massima pressione(MPa) 0.8 (a temperatura normale) Finitura superficie Lavorazione a macchina
Materiale maniglia EN 1.4308 Equiv. Pressione aria d'esercizio(MPa) 0,4-0.7

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico