Uso sanitario Z, riduttore concentrico a saldare (ZRC-W)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZRC-W-1.5SX1S
ZRC-W-1.5SX1S-SU6L
ZRC-W-2SX1S
ZRC-W-2SX1S-SU6L
ZRC-W-2SX1.5S
ZRC-W-2SX1.5S-SU6L
ZRC-W-2.5SX1S
ZRC-W-2.5SX1S-SU6L
ZRC-W-2.5SX1.5S
ZRC-W-2.5SX1.5S-SU6L
ZRC-W-2.5SX2S
ZRC-W-2.5SX2S-SU6L
ZRC-W-3SX1.5S
ZRC-W-3SX1.5S-SU6L
ZRC-W-3SX2S
ZRC-W-3SX2S-SU6L
ZRC-W-3SX2.5S
ZRC-W-3SX2.5S-SU6L
ZRC-W-4SX2S
ZRC-W-4SX2S-SU6L
ZRC-W-4SX2.5S
ZRC-W-4SX2.5S-SU6L
ZRC-W-4SX3S
ZRC-W-4SX3S-SU6L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di diametri esterni nominali Materiale raccordo Diametro esterno nominale
(Ø)
Diametro esterno nominale seconda estremità
(φ)

43.34 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5S1S

50.93 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5S1S

56.04 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2S1S

66.15 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S1S

48.44 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2S1.5S

58.54 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S1.5S

78.85 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S1S

95.28 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S1S

63.65 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S1.5S

76.27 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S1.5S

59.85 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S2S

72.47 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S2S

85.15 €

1 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S1.5S

102.88 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S1.5S

81.36 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S2S

99.08 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S2S

77.56 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S2.5S

92.76 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S2.5S

94.02 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S2S

115.28 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S2S

91.37 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S2.5S

102.90 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S2.5S

115.58 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S3S

94.02 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S3S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi saldati Profilo raccordo Riduttore Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Tipo saldato
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diam., centrale Riduzione/Concentricità Finitura superficie #320–#400 (finitura lucida)

Supporto tecnico