• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Uso sanitario Z, riduttore eccentrico a saldare (ZRE-W)

Uso sanitario Z, riduttore eccentrico a saldare (ZRE-W)

The reliable Zett sanitary brand is widely used in the food, medical, and semiconductor industries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZRE-W-1.5SX1S
ZRE-W-1.5SX1S-SU6L
ZRE-W-2SX1S
ZRE-W-2SX1S-SU6L
ZRE-W-2SX1.5S
ZRE-W-2SX1.5S-SU6L
ZRE-W-2.5SX1S
ZRE-W-2.5SX1S-SU6L
ZRE-W-2.5SX1.5S
ZRE-W-2.5SX1.5S-SU6L
ZRE-W-2.5SX2S
ZRE-W-2.5SX2S-SU6L
ZRE-W-3SX1.5S
ZRE-W-3SX1.5S-SU6L
ZRE-W-3SX2S
ZRE-W-3SX2S-SU6L
ZRE-W-3SX2.5S
ZRE-W-3SX2.5S-SU6L
ZRE-W-4SX2S
ZRE-W-4SX2S-SU6L
ZRE-W-4SX2.5S
ZRE-W-4SX2.5S-SU6L
ZRE-W-4SX3S
ZRE-W-4SX3S-SU6L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di diametri esterni nominali Materiale raccordo Diametro esterno nominale
(Ø)
Diametro esterno nominale seconda estremità
(φ)

30.50 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5S1S

35.47 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5S1S

37.65 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2S1S

44.06 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S1S

34.04 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2S1.5S

44.06 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S1.5S

52.64 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S1S

62.65 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S1S

43.38 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S1.5S

52.64 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S1.5S

41.20 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S2S

51.21 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S2S

56.93 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S1.5S

66.26 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S1.5S

55.50 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S2S

64.08 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S2S

53.39 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S2.5S

62.65 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S2.5S

86.11 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S2S

104.17 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S2S

83.33 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S2.5S

97.22 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S2.5S

78.39 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S3S

83.33 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S3S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi saldati Profilo raccordo Riduttore eccentrico Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Tipo saldato
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diam., centrale Riduzione/Eccentricità Finitura superficie N.320–N.400 (Lucidatura)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico