• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Uso sanitario Z, virola lunga (ZFL)

Uso sanitario Z, virola lunga (ZFL)

The highly reliable Z Sanitary brand is widely used in the food, medical, and semiconductor industries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZFL-1S
ZFL-1S-SU6L
ZFL-1.5S
ZFL-1.5S-SU6L
ZFL-2S
ZFL-2S-SU6L
ZFL-2.5S
ZFL-2.5S-SU6L
ZFL-3S
ZFL-3S-SU6L
ZFL-4S
ZFL-4S-SU6L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di diametri esterni nominali Materiale raccordo Diametro esterno nominale
(Ø)

27.79 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1S

35.05 €

4 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1S

24.65 €

3 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5S

28.27 €

4 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5S

30.49 €

3 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2S

34.67 €

4 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S

38.43 €

4 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S

47.84 €

4 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S

45.81 €

3 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S

55.36 €

4 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S

68.53 €

4 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S

86.59 €

4 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo virola Profilo raccordo Virola lunga Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lavorazione a macchina

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico