Uso sanitario Z, virola a scomparsa (ZFB)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZFB-1S
ZFB-1S-SU6L
ZFB-1.5S
ZFB-1.5S-SU6L
ZFB-2S
ZFB-2S-SU6L
ZFB-2.5S
ZFB-2.5S-SU6L
ZFB-3S
ZFB-3S-SU6L
ZFB-4S
ZFB-4S-SU6L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di diametri esterni nominali Materiale raccordo Diametro esterno nominale
(Ø)

22.77 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1S

27.75 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1S

22.77 €

1 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5S

27.75 €

1 8 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5S

29.44 €

1 7 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2S

36.12 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S

37.71 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S

47.67 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S

47.67 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S

61.00 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S

72.55 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S

92.47 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo virola Profilo raccordo Virola a scomparsa Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lavorazione a macchina

Supporto tecnico