Gomito virola singola per uso sanitario Z (ZEL-FW)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZEL-FW-1S
ZEL-FW-1S-SU6L
ZEL-FW-1.5S
ZEL-FW-1.5S-SU6L
ZEL-FW-2S-SU6L
ZEL-FW-2.5S
ZEL-FW-2.5S-SU6L
ZEL-FW-3S
ZEL-FW-3S-SU6L
ZEL-FW-4S
ZEL-FW-4S-SU6L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di diametri esterni nominali Materiale raccordo Diametro esterno nominale
(Ø)

57.30 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1S

64.63 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1S

63.23 €

1 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5S

75.21 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5S

94.52 €

1 6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S

115.38 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S

103.60 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S

105.64 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S

125.57 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S

170.37 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S

202.51 €

1 6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo virola Profilo raccordo Gomito virola singola Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie #320–#400 (finitura lucida)

Supporto tecnico