• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gomito a 45° virola per uso sanitario Z (ZEQ-F)

Gomito a 45° virola per uso sanitario Z (ZEQ-F)

The reliable Zett sanitary brand is widely used in the food, medical, and semiconductor industries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZEQ-F-1S-304
ZEQ-F-1S-SU6L
ZEQ-F-1.5S-304
ZEQ-F-1.5S-SU6L
ZEQ-F-2S-304
ZEQ-F-2S-SU6L
ZEQ-F-2.5S-304
ZEQ-F-2.5S-SU6L
ZEQ-F-3S-304
ZEQ-F-3S-SU6L
ZEQ-F-4S-304
ZEQ-F-4S-SU6L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di diametri esterni nominali Materiale raccordo Diametro esterno nominale
(Ø)

44.33 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1S

52.50 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1S

49.78 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5S

60.68 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5S

57.95 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2S

74.30 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S

91.33 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S

99.21 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S

95.06 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S

142.20 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S

155.44 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S

224.87 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo virola Profilo raccordo Gomito a 45° virola Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Virola
Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie N.320–N.400 (Lucidatura)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico