Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZXS-F-1S |
ZXS-F-1.5S |
ZXS-F-1.5S-SU6L |
ZXS-F-2S |
ZXS-F-2S-SU6L |
ZXS-F-2.5S |
ZXS-F-2.5S-SU6L |
ZXS-F-3S |
ZXS-F-3S-SU6L |
ZXS-F-4S |
ZXS-F-4S-SU6L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di diametri esterni nominali | Materiale raccordo | Diametro esterno nominale (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138.28 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1S | ||
147.13 € | 1 | 8 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5S | ||
188.88 € | 1 | 19 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5S | ||
176.22 € | 1 | 19 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2S | ||
226.82 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2S | ||
281.20 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5S | ||
331.80 € | 1 | 19 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5S | ||
339.39 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3S | ||
422.87 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3S | ||
531.65 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4S | ||
627.78 € | 1 | 19 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4S |
Loading...
Tipo | Raccordo virola | Profilo raccordo | Croce virola | Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centrale | Diametro uguale / Concentrico | Finitura superficie | #320–#400 (finitura lucida) | Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | A croce |
Configura
Proprietà di base
Gamma di diametri esterni nominali
Materiale raccordo
Diametro esterno nominale(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali