Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di diametri esterni nominali | Materiale raccordo | Diametro esterno nominale (Ø) | Diametro esterno nominale seconda estremità (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.05 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5S | 1S | ||
86.87 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5S | 1S | ||
91.07 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2S | 1S | ||
103.60 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2S | 1S | ||
118.15 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2S | 1.5S | ||
97.34 € | 1 | 6 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2S | 1.5S | ||
122.39 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5S | 1S | ||
141.16 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5S | 1S | ||
109.86 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5S | 1.5S | ||
136.04 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5S | 1.5S | ||
107.76 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5S | 2S | ||
130.69 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5S | 2S | ||
149.48 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3S | 1.5S | ||
172.47 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3S | 1.5S | ||
166.78 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3S | 2S | ||
167.35 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3S | 2S | ||
139.06 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3S | 2.5S | ||
161.99 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3S | 2.5S | ||
249.65 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4S | 2S | ||
276.81 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4S | 2S | ||
235.08 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4S | 2.5S | ||
255.91 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4S | 2.5S | ||
212.08 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4S | 3S | ||
235.08 € | 1 | 6 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4S | 3S |
Loading...
Tipo | Raccordo virola | Profilo raccordo | Riduttore eccentrico con virola | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Virola | Diam., centrale | Riduzione/Eccentricità | Finitura superficie | #320–#400 (finitura lucida) |
Configura
Proprietà di base
Gamma di diametri esterni nominali
Materiale raccordo
Diametro esterno nominale(Ø)
Diametro esterno nominale seconda estremità(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali