• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Uso sanitario Z, sede vite a saldare (ZMS)

Uso sanitario Z, sede vite a saldare (ZMS)

The highly reliable Z Sanitary brand is widely used in the food, medical, and semiconductor industries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZMS-1S
ZMS-1S-SU6L
ZMS-1.5S
ZMS-1.5S-SU6L
ZMS-2S
ZMS-2S-SU6L
ZMS-2.5S
ZMS-2.5S-SU6L
ZMS-3S
ZMS-3S-SU6L
ZMS-4S
ZMS-4S-SU6L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di diametri esterni nominali Materiale raccordo Diametro esterno nominale
(Ø)

15.04 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1S

17.63 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1S

15.92 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5S

18.72 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5S

18.99 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2S

22.53 €

5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S

22.80 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S

27.64 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S

26.21 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S

31.52 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S

49.98 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S

61.56 €

5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo di giunzione Profilo raccordo Sedi filettate saldate Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Vite giunto
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lavorazione a macchina

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico