• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Uso sanitario Z, tubo anima a saldare (ZLS)

Uso sanitario Z, tubo anima a saldare (ZLS)

The highly reliable Z Sanitary brand is widely used in the food, medical, and semiconductor industries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZLS-1S
ZLS-1S-SU6L
ZLS-1.5S
ZLS-1.5S-SU6L
ZLS-2S
ZLS-2S-SU6L
ZLS-2.5S
ZLS-2.5S-SU6L
ZLS-3S
ZLS-3S-SU6L
ZLS-4S
ZLS-4S-SU6L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di diametri esterni nominali Materiale raccordo Diametro esterno nominale
(Ø)

13.33 €

6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1S

16.60 €

6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1S

14.02 €

6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5S

15.99 €

6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5S

16.20 €

6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2S

18.65 €

6 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S

20.49 €

6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S

24.23 €

6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S

25.39 €

6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S

29.62 €

6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S

42.83 €

6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S

51.96 €

6 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo di giunzione Profilo raccordo Tubo saldato Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Tubo giunto
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lavorazione a macchina

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico