Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale raccordo | Diametro esterno nominale (Ø) | Vite | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.48 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1S | 1/2B(15A) | 50 | ||
67.83 € | 1 | 7 giorni | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1S | 1/2B(15A) | 50 | ||
62.32 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1S | 1B(25A) | 60 | ||
77.37 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1S | 1B(25A) | 60 | ||
55.48 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1S | 3/4B(20A) | 50 | ||
67.85 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1S | 3/4B(20A) | 50 | ||
62.32 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5S | 1B(25A) | 60 | ||
77.37 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5S | 1B(25A) | 60 | ||
55.48 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5S | 3/4B(20A) | 50 | ||
67.83 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5S | 3/4B(20A) | 50 | ||
62.32 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5S | 1 1/2B(40A) | 60 | ||
76.05 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5S | 1 1/2B(40A) | 60 | ||
56.80 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5S | 1 1/4B(32A) | 60 | ||
61.13 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5S | 1 1/4B(32A) | 60 | ||
81.50 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2S | 2B(50A) | 70 | ||
100.75 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2S | 2B(50A) | 70 | ||
78.79 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2S | 1 1/2B(40A) | 60 | ||
103.47 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2S | 1 1/2B(40A) | 60 |
Loading...
Tipo | Adattatore | Profilo raccordo | Adattatore con filettatura maschio virola | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Vite per tubi | Gamma di diametri esterni nominali | 1.0S–2.0S | Diam., centrale | Diametro uguale / Concentrico |
Finitura superficie | Lavorazione a macchina |
Configura
Proprietà di base
Materiale raccordo
Diametro esterno nominale(Ø)
Vite
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali