Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZFA-RP-1SX15A |
ZFA-RP-1SX20A |
ZFA-RP-1SX25A |
ZFA-RP-1.5SX20A |
ZFA-RP-1.5SX25A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno nominale (Ø) | Vite | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.12 € | 1 | 5 giorni | 1S | 1/2B(15A) | ||
70.12 € | 1 | 6 giorni | 1S | 3/4B(20A) | ||
70.12 € | 1 | 6 giorni | 1S | 1B(25A) | ||
70.12 € | 1 | 6 giorni | 1.5S | 3/4B(20A) | ||
70.12 € | 1 | 6 giorni | 1.5S | 1B(25A) |
Loading...
Tipo | Adattatore | Profilo raccordo | Adattatore con filettatura femmina virola | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Vite per tubi | Gamma di diametri esterni nominali | 1.0S–2.0S | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Diam., centrale | Diametro uguale / Concentrico | Finitura superficie | Lavorazione a macchina |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno nominale(Ø)
Vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali