Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UB-M4X10 |
UB-M5X20 |
UB-M5X20-C |
UB-M6X20 |
UB-M6X20-C |
UB-M6X25 |
UB-M6X40 |
UB-M6X50 |
UB-M8X20 |
UB-M10X20 |
UB-M10X20-U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.69 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | Gambo, passivazione | 0.7 | ||
11.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | Gambo, passivazione | 0.8 | ||
12.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 5 | 20 | [Cromatura] Cromatura | 0.8 | ||
12.51 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | Gambo, passivazione | 1 | ||
13.54 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 6 | 20 | [Cromatura] Cromatura | 1 | ||
14.38 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | Gambo, passivazione | 1 | ||
45.52 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 40 | Gambo, passivazione | 1 | ||
49.78 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 50 | Gambo, passivazione | 1 | ||
28.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | Gambo, passivazione | 1.25 | ||
33.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 20 | Gambo, passivazione | 1.5 | ||
26.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 10 | 20 | Cromatura lucida | 1.5 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Farfalla | Materiale | Ferro | Profilo foro di montaggio | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Classe di resistenza (acciaio) | 4.8 | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Bullone a serraggio manuale | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali