Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KR-B3-8X10 |
KR-B3-8X15 |
KR-B3-8X25-3W |
KR-B3-8X35 |
KR-B3-8X40 |
KR-B3-8X45 |
KR-B3-8X50 |
KR-B3-10X25 |
KR-B3-10X30 |
KR-B3-10X35 |
KR-B3-10X45 |
KR-B3-10X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.28 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M8 | 10 | Scatola/confezione | ||
38.94 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M8 | 15 | Scatola/confezione | ||
1.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 25 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
30.48 € | 55 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | M8 | 35 | Scatola/confezione | ||
37.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M8 | 40 | Scatola/confezione | ||
39.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | M8 | 45 | Scatola/confezione | ||
40.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 10 | M8 | 50 | Scatola/confezione | ||
53.50 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M10 | 25 | Scatola/confezione | ||
49.98 € | 55 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M10 | 30 | Scatola/confezione | ||
52.82 € | 55 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M10 | 35 | Scatola/confezione | ||
51.45 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M10 | 45 | Scatola/confezione | ||
43.22 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M10 | 50 | Scatola/confezione |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura maschio (con gradino) | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | NA | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale corpo principale | Ferro | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Sezione di attacco, materiale | Ferro | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 45 | Corpo principale, altezza t(mm) | 16.5 |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali