Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KTN-1-M5 |
KTN-2-M6 |
KTN-2-M8 |
KTN-3-M8 |
KTN-3-M10 |
KTN-4-M10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 25 | 15 | |
2.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 31 | 17 | |
2.46 € | 20 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 31 | 17 | |
3.01 € 1.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 39 | 20 | |
3.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 39 | 20 | |
2.75 € | 20 | 6 giorni | M10 | 49 | 23 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Profilo poligonale, tipo | A triangolo |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Materiale corpo principale | Ferro | Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Ferro |
Sezione di attacco, trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali