• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manopola modello G, G-2, Nera

Manopola modello G, G-2, Nera
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KGN-2-M6

Marca: MITSUBOSHI CI

Prezzo: 1.37

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KGN-2-M6

Codice componente
KGN-2-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.37 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M6
Profilo poligonale, tipo Pentagonale Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale corpo principale Ferro Corpo principale, trattamento superficie NA
Sezione di attacco, materiale Ferro Sezione di attacco, trattamento superficie NA Corpo principale, D.E. D(Ø) 42
Corpo principale, altezza t(mm) 18 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Manopola modello G, G-2, Nera, il codice articolo è il seguente: KGN-2-M6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGN-2-M6.

Supporto tecnico