Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Sezione di attacco, lunghezza L(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo poligonale, tipo | Pentagonale | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale corpo principale | Ferro | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Sezione di attacco, materiale | Ferro | Sezione di attacco, trattamento superficie | NA | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 45 |
Corpo principale, altezza t(mm) | 20 | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali