Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M20KFGB-15 |
M20KFGB-20 |
M20KFGB-25 |
M20KFGB-32 |
M20KFGB-40 |
M20KFGB-50 |
M20KFGB-65 |
M20KFGB-80 |
M20KFGB-100 |
M20KFGB-125 |
M20KFGB-150 |
M20KFGB-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|
248.21 € | 1 | 8 giorni | 15A(1/2B) | 15A(1/2B) | ||
283.06 € | 1 | 8 giorni | 20A(3/4B) | 20A(3/4B) | ||
404.56 € | 1 | 8 giorni | 25A(1B) | 25A(1B) | ||
350.33 € | 1 | 7 giorni | 32A(1 1/4B) | 32A(1 1/4B) | ||
617.41 € | 1 | 8 giorni | 40A(1 1/2B) | 40A(1 1/2B) | ||
819.79 € | 1 | 8 giorni | 50A(2B) | 50A(2B) | ||
1,194.98 € | 1 | 7 giorni | 65A(2 1/2B) | 65A(2 1/2B) | ||
1,360.78 € | 1 | 7 giorni | 80A(3B) | 80A(3B) | ||
1,862.84 € | 1 | 7 giorni | 100A(4B) | 100A(4B) | ||
3,284.20 € | 1 | 7 giorni | 125A(5B) | 125A(5B) | ||
4,234.11 € | 1 | 7 giorni | 150A(6B) | 150A(6B) | ||
6,792.15 € | 1 | 7 giorni | 200A(8B) | 200A(8B) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Ghisa nodulare duttile | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 20K | Lato mandata, tipo di collegamento | Profilo flangia | Lato di controllo, tipo di attacco | Profilo flangia |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo | NA | Massima pressione di esercizio(MPa) | 2.50 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo
Lato di controllo, misura nominale flangia tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali