Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | materiale Shield e la forma | Tipo anello esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Cr (N) | Coefficiente di carico statico base Cor (N) | Tipo di schermatura | Materiale schermatura | Materiale guarnizione | Misura anello di sicurezza D2 massima (mm) | f max (mm) | h max (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo aperto | Testa piatta | 10 | 26 | 8 | 4600 | 1970 | Tipo aperto | - | - | 28.8 | 0.84 | 2.19 | |
7.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 10 | 26 | 8 | 4600 | 1970 | Con guarnizione singola | - | Gomma nitrilica | 28.8 | 0.84 | 2.19 | ||
7.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Schermatura singola | Testa piatta | 10 | 26 | 8 | 4600 | 1970 | Schermatura singola | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 28.8 | 0.84 | 2.19 | ||
7.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | Doppia schermatura | Testa piatta | 10 | 26 | 8 | 4600 | 1970 | Doppia schermatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 28.8 | 0.84 | 2.19 | ||
13.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | Doppia schermatura | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 10 | 26 | 8 | 4600 | 1970 | Con schermatura doppia/anello di sicurezza | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 28.8 | 0.84 | 2.19 | ||
7.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo aperto | Testa piatta | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2390 | Tipo aperto | - | - | 30.8 | 0.85 | 2.20 | ||
8.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2390 | Con guarnizione singola | - | Gomma nitrilica | 30.8 | 0.85 | 2.20 | ||
8.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Schermatura singola | Testa piatta | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2390 | Schermatura singola | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 30.8 | 0.85 | 2.20 | ||
7.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Doppia schermatura | Testa piatta | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2390 | Doppia schermatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 30.8 | 0.85 | 2.20 | |
13.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | Doppia schermatura | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2390 | Con schermatura doppia/anello di sicurezza | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 30.8 | 0.85 | 2.20 | ||
8.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo aperto | Testa piatta | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2840 | Tipo aperto | - | - | 36.7 | 1.12 | 3.18 | |
8.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2840 | Con guarnizione singola | - | Gomma nitrilica | 36.7 | 1.12 | 3.18 | |
7.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 10 | 26 | 8 | 4600 | 1970 | Con guarnizione doppia | - | Gomma nitrilica | 28.8 | 0.84 | 2.19 | ||
13.62 € | 1 | 13 giorni | 10 | Tenuta in gomma | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 10 | 26 | 8 | 4600 | 1970 | Con guarnizione doppia/anello di sicurezza | - | Gomma nitrilica | 28.8 | 0.84 | 2.19 | ||
9.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Schermatura singola | Testa piatta | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2840 | Schermatura singola | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 36.7 | 1.12 | 3.18 | ||
10.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | Doppia schermatura | Testa piatta | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2840 | Doppia schermatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 36.7 | 1.12 | 3.18 | ||
15.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | Doppia schermatura | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2840 | Con schermatura doppia/anello di sicurezza | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 36.7 | 1.12 | 3.18 | ||
10.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo aperto | Testa piatta | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | Tipo aperto | - | - | 39.7 | 1.12 | 3.18 | ||
11.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | Con guarnizione singola | - | Gomma nitrilica | 39.7 | 1.12 | 3.18 | ||
11.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | Schermatura singola | Testa piatta | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | Schermatura singola | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 39.7 | 1.12 | 3.18 | ||
10.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | Doppia schermatura | Testa piatta | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | Doppia schermatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 39.7 | 1.12 | 3.18 | ||
16.51 € | 1 | 10 giorni | 10 | Doppia schermatura | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | Con schermatura doppia/anello di sicurezza | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 39.7 | 1.12 | 3.18 | ||
11.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo aperto | Testa piatta | 20 | 42 | 12 | 9400 | 5050 | Tipo aperto | - | - | 46.3 | 1.12 | 3.18 | |
13.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Schermatura singola | Testa piatta | 20 | 42 | 12 | 9400 | 5050 | Schermatura singola | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 46.3 | 1.12 | 3.18 | ||
12.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Doppia schermatura | Testa piatta | 20 | 42 | 12 | 9400 | 5050 | Doppia schermatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 46.3 | 1.12 | 3.18 | |
20.07 € | 1 | 15 giorni | 10 | Doppia schermatura | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 20 | 42 | 12 | 9400 | 5050 | Con schermatura doppia/anello di sicurezza | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 46.3 | 1.12 | 3.18 | ||
14.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo aperto | Testa piatta | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | Tipo aperto | - | - | 52.7 | 1.12 | 3.18 | ||
16.85 € | 1 | 13 giorni | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | Con guarnizione singola | - | Gomma nitrilica | 52.7 | 1.12 | 3.18 | ||
14.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Schermatura singola | Testa piatta | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | Schermatura singola | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 52.7 | 1.12 | 3.18 | |
13.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Doppia schermatura | Testa piatta | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | Doppia schermatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 52.7 | 1.12 | 3.18 | |
22.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | Doppia schermatura | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | Con schermatura doppia/anello di sicurezza | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 52.7 | 1.12 | 3.18 | ||
20.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo aperto | Testa piatta | 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | Tipo aperto | - | - | 60.7 | 1.12 | 3.20 | ||
23.93 € | 1 | 13 giorni | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | Con guarnizione singola | - | Gomma nitrilica | 60.7 | 1.12 | 3.20 | ||
23.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | Schermatura singola | Testa piatta | 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | Schermatura singola | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 60.7 | 1.12 | 3.20 | ||
22.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | Doppia schermatura | Testa piatta | 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | Doppia schermatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 60.7 | 1.12 | 3.20 | ||
29.68 € | 1 | 13 giorni | 10 | Tipo aperto | Testa piatta | 35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | Tipo aperto | - | - | 67.7 | 1.70 | 3.78 | ||
34.19 € | 1 | 12 giorni | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | Con guarnizione singola | - | Gomma nitrilica | 67.7 | 1.70 | 3.78 | ||
34.19 € | 1 | 12 giorni | 10 | Schermatura singola | Testa piatta | 35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | Schermatura singola | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 67.7 | 1.70 | 3.78 | ||
27.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Doppia schermatura | Testa piatta | 35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | Doppia schermatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 67.7 | 1.70 | 3.78 | |
48.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | Doppia schermatura | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | Con schermatura doppia/anello di sicurezza | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 67.7 | 1.70 | 3.78 | ||
39.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo aperto | Testa piatta | 40 | 68 | 15 | 16800 | 11600 | Tipo aperto | - | - | 74.6 | 1.70 | 4.19 | ||
43.15 € | 1 | 13 giorni | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 40 | 68 | 15 | 16800 | 11600 | Con guarnizione singola | - | Gomma nitrilica | 74.6 | 1.70 | 4.19 | ||
45.74 € | 1 | 10 giorni | 10 | Schermatura singola | Testa piatta | 40 | 68 | 15 | 16800 | 11600 | Schermatura singola | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 74.6 | 1.70 | 4.19 | ||
36.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Doppia schermatura | Testa piatta | 40 | 68 | 15 | 16800 | 11600 | Doppia schermatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 74.6 | 1.70 | 4.19 | |
63.41 € | 1 | 10 giorni | 10 | Doppia schermatura | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 40 | 68 | 15 | 16800 | 11600 | Con schermatura doppia/anello di sicurezza | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 74.6 | 1.70 | 4.19 | ||
66.32 € | 1 | 13 giorni | 10 | Tipo aperto | Testa piatta | 45 | 75 | 16 | 21000 | 15100 | Tipo aperto | - | - | - | - | - | ||
75.30 € | 1 | 12 giorni | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 45 | 75 | 16 | 21000 | 15100 | Con guarnizione singola | - | Gomma nitrilica | - | - | - | ||
75.30 € | 1 | 12 giorni | 10 | Schermatura singola | Testa piatta | 45 | 75 | 16 | 21000 | 15100 | Schermatura singola | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | - | - | - | ||
75.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | Doppia schermatura | Testa piatta | 45 | 75 | 16 | 21000 | 15100 | Doppia schermatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | - | - | - | ||
7.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2390 | Con guarnizione doppia | - | Gomma nitrilica | 30.8 | 0.85 | 2.20 | |
13.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tenuta in gomma | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2390 | Con guarnizione doppia/anello di sicurezza | - | Gomma nitrilica | 30.8 | 0.85 | 2.20 | ||
8.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2840 | Con guarnizione doppia | - | Gomma nitrilica | 36.7 | 1.12 | 3.18 | ||
14.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tenuta in gomma | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2840 | Con guarnizione doppia/anello di sicurezza | - | Gomma nitrilica | 36.7 | 1.12 | 3.18 | ||
9.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | Con guarnizione doppia | - | Gomma nitrilica | 39.7 | 1.12 | 3.18 | |
15.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tenuta in gomma | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | Con guarnizione doppia/anello di sicurezza | - | Gomma nitrilica | 39.7 | 1.12 | 3.18 | ||
13.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 20 | 42 | 12 | 9400 | 5050 | Con guarnizione doppia | - | Gomma nitrilica | 46.3 | 1.12 | 3.18 | ||
18.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tenuta in gomma | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 20 | 42 | 12 | 9400 | 5050 | Con guarnizione doppia/anello di sicurezza | - | Gomma nitrilica | 46.3 | 1.12 | 3.18 | ||
13.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | Con guarnizione doppia | - | Gomma nitrilica | 52.7 | 1.12 | 3.18 | |
21.08 € | 1 | 13 giorni | 10 | Tenuta in gomma | [Con scanalatura per anello di sicurezza] Con scanalatura per anello di sicurezza | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | Con guarnizione doppia/anello di sicurezza | - | Gomma nitrilica | 52.7 | 1.12 | 3.18 | ||
19.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tenuta in gomma | Testa piatta | 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | Con guarnizione doppia | - | Gomma nitrilica | 60.7 | 1.12 | 3.20 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Precisione (JIS) | Grado 0 |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Termoresistenza / Antiruggine | Direzione del carico | Carico radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
Dimensioni standard | Sistema metrico | Materiale di una sfera | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Materiale supporto | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Configura
Stock
Proprietà di base
materiale Shield e la forma
Tipo anello esterno
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza(mm)
Coefficiente di carico dinamico base Cr(N)
Tipo di schermatura
Materiale schermatura
Materiale guarnizione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali