Serie SH, cuscinetto in acciaio inox serie SSA auto-allineanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSA6000SH
SSA6001SH
SSA6002SH
SSA6003SH
SSA6004SH
SSA6005SH
SSA6006SH
SSA6200SH
SSA6201SH
SSA6202SH
SSA6203SH
SSA6204SH
SSA6205SH
SSA6206SH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base Cr
(N)
Coefficiente di carico statico base Cor
(N)

82.85 €

1 15 giorni 101030946001970

87.35 €

1 5 giorni 1012321051002390

94.21 €

1 5 giorni 1015351156002840

79.95 €

1 15 giorni 1017401260003250

96.35 €

1 5 giorni 1020471494005050

129.79 €

1 15 giorni 10255215101005850

158.61 €

1 15 giorni 10306216132008300

88.84 €

1 15 giorni 1010351151002390

95.69 €

1 15 giorni 1012371268003050

112.18 €

1 5 giorni 1015421376503750

91.87 €

1 15 giorni 1017471496004800

123.32 €

1 15 giorni 10205215128006650

147.26 €

1 15 giorni 10256217140007900

172.73 €

1 15 giorni 103072191950011300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Funzione autoallineante Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) materiale Shield e la forma Tipo aperto
Tipo anello esterno Testa piatta Precisione (JIS) Grado 0 Caratteristiche Termoresistenza / Non magnetici / Antiruggine / Antipolvere / Per alta velocità / Resistenza alla corrosione
Direzione del carico Carico radiale / Carico assiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico
Materiale di una sfera Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) Tipo di schermatura Tipo aperto Materiale supporto Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico