Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSXCA6000ZZSH
Tipo di anello cuscinetto | Funzione autoallineante | Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | materiale Shield e la forma | Doppia schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Testa piatta | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 10 |
Diametro esterno D(φ) | 30 | Larghezza(mm) | 15.5 | Coefficiente di carico dinamico base Cr(N) | 4600 |
Caratteristiche | Termoresistenza / Non magnetici / Antiruggine / Antipolvere / Per alta velocità / Resistenza alla corrosione | Direzione del carico | Carico radiale / Carico assiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
Dimensioni standard | Sistema metrico | Materiale di una sfera | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Coefficiente di carico statico base Cor(N) | 1970 |
Tipo di schermatura | Doppia schermatura | Materiale schermatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Materiale supporto | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Si trova sulla pagina di Serie SH, cuscinetto in acciaio inox serie SSXCA auto-allineanti, il codice articolo è il seguente: SSXCA6000ZZSH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSXCA6000ZZSH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali