• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cuscinetto senza lubrificazione

Cuscinetto senza lubrificazione

By applying a special coating to the retainer, this product can be used even in environments that do not allow the use of lubricant.

[Features]
· By applying a special coating to the retainer, this product can be used even in environments that do not allow the use of lubricant.
· Supports smooth rotation with low torque (excluding sealed type).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS6000C4TC2
SS6000ZZC4TC2
SS6001C4TC2
SS6001ZZC4TC2
SS6002C4TC2
SS60002RSC4TC2
SS6002ZZC4TC2
SS6003C4TC2
SS6003ZZC4TC2
SS6004C4TC2
SS6004ZZC4TC2
SS6005C4TC2
SS6005ZZC4TC2
SS6006C4TC2
SS6006ZZC4TC2
SS6007C4TC2
SS6007ZZC4TC2
SS6008C4TC2
SS6008ZZC4TC2
SS6009C4TC2
SS6009ZZC4TC2
SS60012RSC4TC2
SS60022RSC4TC2
SS60032RSC4TC2
SS60042RSC4TC2
SS60052RSC4TC2
SS60062RSC4TC2
SS60072RSC4TC2
SS60082RSC4TC2
SS60092RSC4TC2
SS6010C4TC2
SS6010ZZC4TC2
SS6011C4TC2
SS6011ZZC4TC2
SS6012C4TC2
SS60102RSC4TC2
SS6012ZZC4TC2
SS60112RSC4TC2
SS60122RSC4TC2
SS6200C4TC2
SS6200ZZC4TC2
SS6201C4TC2
SS6201ZZC4TC2
SS6202C4TC2
SS62002RSC4TC2
SS6202ZZC4TC2
SS6203C4TC2
SS6203ZZC4TC2
SS6204C4TC2
SS6204ZZC4TC2
SS6205C4TC2
SS6205ZZC4TC2
SS6206C4TC2
SS6206ZZC4TC2
SS6207C4TC2
SS6207ZZC4TC2
SS6208C4TC2
SS6208ZZC4TC2
SS6209C4TC2
SS6209ZZC4TC2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSmateriale Shield e la forma D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza
(mm)
Tipo di schermatura Materiale schermatura Materiale guarnizione Carico radiale ammesso
(N)

54.75 €

17 giorni 10Tipo aperto10268Tipo aperto--195

57.57 €

17 giorni 10Doppia schermatura10268Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-195

57.76 €

17 giorni 10Tipo aperto12288Tipo aperto--215

60.77 €

17 giorni 10Doppia schermatura12288Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-215

62.28 €

17 giorni 10Tipo aperto15329Tipo aperto--240

57.57 €

17 giorni 10Tenuta in gomma10268Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica195

65.29 €

17 giorni 10Doppia schermatura15329Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-240

67.55 €

17 giorni 10Tipo aperto173510Tipo aperto--255

70.74 €

17 giorni 10Doppia schermatura173510Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-255

80.52 €

17 giorni 10Tipo aperto204212Tipo aperto--400

84.85 €

17 giorni 10Doppia schermatura204212Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-400

86.36 €

17 giorni 10Tipo aperto254712Tipo aperto--430

90.87 €

17 giorni 10Doppia schermatura254712Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-430

102.97 €

17 giorni 10Tipo aperto305513Tipo aperto--560

108.41 €

17 giorni 10Doppia schermatura305513Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-560

159.91 €

17 giorni 10Tipo aperto356214Tipo aperto--680

155.10 €

17 giorni 10Doppia schermatura356214Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-680

196.84 €

17 giorni 10Tipo aperto406815Tipo aperto--715

204.99 €

17 giorni 10Doppia schermatura406815Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-715

230.25 €

17 giorni 10Tipo aperto457516Tipo aperto--895

239.69 €

17 giorni 10Doppia schermatura457516Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-895

60.77 €

17 giorni 10Tenuta in gomma12288Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica215

65.29 €

17 giorni 10Tenuta in gomma15329Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica240

70.74 €

17 giorni 10Tenuta in gomma173510Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica255

84.85 €

17 giorni 10Tenuta in gomma204212Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica400

90.87 €

17 giorni 10Tenuta in gomma254712Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica430

108.41 €

17 giorni 10Tenuta in gomma305513Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica560

155.10 €

17 giorni 10Tenuta in gomma356214Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica680

204.99 €

17 giorni 10Tenuta in gomma406815Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica715

239.69 €

17 giorni 10Tenuta in gomma457516Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica895

275.66 €

17 giorni 10Tipo aperto508016Tipo aperto--930

287.34 €

17 giorni 10Doppia schermatura508016Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-930

464.19 €

17 giorni 10Tipo aperto559018Tipo aperto--1210

478.74 €

17 giorni 10Doppia schermatura559018Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-1210

543.67 €

17 giorni 10Tipo aperto609518Tipo aperto--1250

287.34 €

17 giorni 10Tenuta in gomma508016Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica930

519.35 €

17 giorni 10Doppia schermatura609518Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-1250

478.74 €

17 giorni 10Tenuta in gomma559018Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica1210

519.35 €

17 giorni 10Tenuta in gomma609518Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica1250

60.58 €

17 giorni 10Tipo aperto10309Tipo aperto--215

63.59 €

17 giorni 10Doppia schermatura10309Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-215

63.21 €

17 giorni 10Tipo aperto123210Tipo aperto--290

66.60 €

17 giorni 10Doppia schermatura123210Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-290

66.60 €

17 giorni 10Tipo aperto153511Tipo aperto--325

63.59 €

17 giorni 10Tenuta in gomma10309Con guarnizione doppia-Gomma nitrilica215

69.80 €

17 giorni 10Doppia schermatura153511Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-325

75.07 €

17 giorni 10Tipo aperto174012Tipo aperto--410

79.01 €

17 giorni 10Doppia schermatura174012Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-410

87.29 €

17 giorni 10Tipo aperto204714Tipo aperto--545

92.00 €

17 giorni 10Doppia schermatura204714Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-545

101.41 €

17 giorni 10Tipo aperto255215Tipo aperto--595

95.95 €

17 giorni 10Doppia schermatura255215Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-595

131.92 €

17 giorni 10Tipo aperto306216Tipo aperto--830

138.96 €

17 giorni 10Doppia schermatura306216Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-830

178.44 €

17 giorni 10Tipo aperto357217Tipo aperto--1090

185.97 €

17 giorni 10Doppia schermatura357217Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-1090

197.16 €

17 giorni 10Tipo aperto408018Tipo aperto--1240

207.54 €

17 giorni 10Doppia schermatura408018Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-1240

275.35 €

12 giorni 10Tipo aperto458519Tipo aperto--1390

286.86 €

17 giorni 10Doppia schermatura458519Doppia schermaturaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-1390

Loading...

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) Tipo anello esterno Testa piatta
Precisione (JIS) Grado 0 Direzione del carico Carico radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Dimensioni standard Sistema metrico Materiale di una sfera Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) Tipo supporto Rettificato
Materiale supporto Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) + Rivestimento speciale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico