Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
USG-3/8
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN 1.4308 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc (A vite) | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | 3/8B(10A) |
Lato di controllo, tipo di attacco | Rc (A vite) | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | 3/8B(10A) | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato |
Rivestimento corpo | NA | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.4 |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfera serie H, tipo 10K, a vite, tipo intermedio JIS (JIS B 2011), il codice articolo è il seguente: USG-3/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto USG-3/8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali