Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UB2N-1 |
UB2N-1/2 |
UB2N-1/4 |
UB2N-2 |
UB2N-3/4 |
UB2N-3/8 |
UB2N-11/2 |
UB2N-11/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.04 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
40.52 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
30.92 € | 1 | 7 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
126.06 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
46.69 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
32.98 € | 1 | 5 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
90.95 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
99.84 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN 1.4408 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 600lb | Valvola a sfera | Alesaggio ridotto due stadi | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc (A vite) |
Lato di controllo, tipo di attacco | Rc (A vite) | Profilo leva | Con maniglia a leva | Rivestimento corpo | NA |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Massima pressione di esercizio(MPa) | 4.12 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali