Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Valvola di controllo orientabile con flangia, serie H, tipo 10K, tipo con terminale JIS (JIS B 2011)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UFCS-15
UFCS-20
UFCS-25
UFCS-32
UFCS-40
UFCS-50
UFCS-65
UFCS-80
UFCSM-15
UFCSM-20
UFCSM-25
UFCSM-32
UFCSM-40
UFCSM-50
UFCSM-65
UFCSM-80
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

132.98 €

6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.15A(1/2B)15A(1/2B)

147.60 €

6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.20A(3/4B)20A(3/4B)

189.98 €

6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.25A(1B)25A(1B)

250.39 €

6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

291.79 €

6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

334.17 €

6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.50A(2B)50A(2B)

496.88 €

6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

560.21 €

6 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.80A(3B)80A(3B)

227.79 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.15A(1/2B)15A(1/2B)

2,030.18 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.20A(3/4B)20A(3/4B)

327.47 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.25A(1B)25A(1B)

428.21 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

501.40 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

572.90 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.50A(2B)50A(2B)

847.36 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

957.98 €

Preventivo [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.80A(3B)80A(3B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a cerniera Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche Pressione nominale 10K
Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico