Valvola di controllo verticale a vite serie H tipo 10K, tipo con terminale JIS (JIS B 2011)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

USC-3/4

Codice componente
USC-3/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.56 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche Pressione nominale 10K
Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite) Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 3/4B(20A)
Lato di controllo, tipo di attacco Rc (A vite) Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni 3/4B(20A) Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4

Si trova sulla pagina di Valvola di controllo verticale a vite serie H tipo 10K, tipo con terminale JIS (JIS B 2011), il codice articolo è il seguente: USC-3/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto USC-3/4.

Supporto tecnico