Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Valvola di controllo verticale con flangia, serie S, tipo 20K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U20FC-15
U20FC-20
U20FC-25
U20FC-32
U20FC-40
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

310.11 €

Preventivo 15A(1/2B)15A(1/2B)

393.66 €

Preventivo 20A(3/4B)20A(3/4B)

429.05 €

Preventivo 25A(1B)25A(1B)

647.60 €

Preventivo 32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

727.78 €

Preventivo 40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo a sollevamento Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche Pressione nominale 20K
Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Profilo flangia Lato di controllo, tipo di attacco Profilo flangia
Pressione di esercizio massima(MPa) 3.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico