Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Filtro a Y, serie H, tipo 10K, a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UST-1
UST-1/2
UST-1/4
UST-2
UST-3
UST-3/4
UST-3/8
UST-11/2
UST-11/4
UST-21/2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

104.35 €

70 giorni 1B(25A)1B(25A)

85.75 €

70 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

75.22 €

Preventivo 1/4B(8A)1/4B(8A)

265.73 €

70 giorni 2B(50A)2B(50A)

672.04 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)

107.13 €

70 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

77.67 €

Preventivo 3/8B(10A)3/8B(10A)

187.73 €

70 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

121.36 €

70 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

506.30 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas / Sostanze chimiche Profilo Tipo Y Pressione nominale 10K
Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite) Lato di controllo, tipo di attacco Rc (A vite)
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico