Giunti a soffietto / vite di serraggio / soffietto: bronzo fosforoso / corpo: ottone / NB / NIHON MINIATURE

Giunti a soffietto / vite di serraggio / soffietto: bronzo fosforoso / corpo: ottone / NB / NIHON MINIATURE
  • In Offerta
Low cost bellows coupling, using phosphor bronze for bellows, and brass for boss part. Nickel plating treatment.

[Features]
· NB series bellows coupling is made with phosphor bronze (PBP3-0), with brass bracket (BsBM) used, both fixed with solder.
· No backlash, low inertia, high torsional rigidity, compact coupling with flexibility.
· Model number is no. 4, with shaft diameter from 2 mm to 10 mm, and always in stock with all shaft diameter combinations (inner diameter tapping processed).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NB-06-2X2
NB-06-3X3
NB-06-3X5
NB-06-4X4
NB-06-5X5
NB-08-3X3
NB-08-4X4
NB-08-4X5
NB-08-4X6
NB-08-5X5
NB-08-5X6
NB-08-6X6
NB-08-6X7
NB-08-6X8
NB-08-8X8
NB-09-5X5
NB-09-5X6
NB-09-5X10
NB-09-6X6
NB-09-6X8
NB-09-6X10
NB-09-8X8
NB-09-10X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1
(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2
(Ø)
Diametro esterno A
(mm)
Lunghezza totale E
(mm)
Coppia di trasmissione
(N•m)
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)
(mm)
Spostamento ammesso (spostamento assiale)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Costante molla assiale
(N/mm)
Rigidità torsionale
(N-mm/gradi)
Diametro albero massimo d1×d2
(mm)

25.46 €

1 7 giorni 102214220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95

25.46 €

1 7 giorni 103314220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95

25.46 €

1 13 giorni 103514220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95

25.46 €

1 7 giorni 104414220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95

25.46 €

1 7 giorni 105514220.1470.1±0.90.28X10-47.854113.95

34.52 €

1 7 giorni 103314260.1960.2±1,50.4X10-49.812270.28

34.52 €

1 7 giorni 104414260.1960.2±1,50.4X10-49.812270.28

36.00 €

1 Stesso giorno

Stock

104514260.1960.2±1,50.4X10-49.812270.28

34.52 €

1 7 giorni 104614260.1960.2±1,50.4X10-49.812270.28

34.52 €

1 19 giorni 105514260.1960.2±1,50.4X10-49.812270.28

36.00 €

19.44 €

1 Stesso giorno

Stock

105614260.1960.2±1,50.4X10-49.812270.28

34.52 €

1 7 giorni 106614260.1960.2±1,50.4X10-49.812270.28

36.00 €

19.44 €

1 Stesso giorno

Stock

106714260.1960.2±1,50.4X10-49.812270.28

34.52 €

1 7 giorni 106814260.1960.2±1,50.4X10-49.812270.28

34.52 €

1 7 giorni 108814260.1960.2±1,50.4X10-49.812270.28

38.19 €

1 7 giorni 105519280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

38.19 €

1 7 giorni 105619280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

38.19 €

1 7 giorni 1051019280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

38.19 €

1 6 giorni 106619280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

39.83 €

20.71 €

1 Stesso giorno

Stock

106819280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

38.19 €

1 7 giorni 1061019280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

38.19 €

1 7 giorni 108819280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

38.19 €

1 7 giorni 10101019280.3430.2±1.80.79X10-44.904166.810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto a soffietto Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Gamma coppia di trasmissione(N•m) 0.05–1.00 Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Proprietà Rigidità torsionale elevata / Zero gioco / Tipo compatto
Materiale corpo Altre leghe Categoria Corpo giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 5000
Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo)(mm) 0.02–0.2 Spostamento ammesso (spostamento angolare)(deg) 1.5 Materiale soffietti Bronzo fosforoso (PBP3-0)
Tipo Vite di fermo Altri tipi di leghe Ottone (BSBM) Flessibilità
Isocinetico Con vite di fermo M M3

Supporto tecnico