Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BELLOWS-COLLET-5X5 |
BELLOWS-COLLET-5X6 |
BELLOWS-COLLET-6X6 |
BELLOWS-COLLET-8X8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1 (Ø) | Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2 (Ø) | Diametro esterno A (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.78 € | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 5 | 18 | 2.24X10-4 | ||
68.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 18 | 2.24X10-4 | ||
68.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 6 | 18 | 2.23X10-4 | ||
68.80 € | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 8 | 20 | 2.21X10-4 |
Loading...
Tipo | Giunto a soffietto | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma coppia di trasmissione(N•m) | 0.05–1.00 | Lunghezza totale E(mm) | 25 | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 |
Proprietà | Rigidità torsionale elevata / Zero gioco / Tipo compatto | Materiale corpo | Acciaio inox | Categoria | Corpo giunto |
Coppia di trasmissione(N•m) | 0.7845 | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 | Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo)(mm) | 0.02–0.2 |
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)(mm) | 0.1 | Spostamento ammesso (spostamento angolare)(deg) | 2 | Materiale soffietti | Acciaio inox (EN 1.4306 Equiv.) |
Spostamento ammesso (spostamento assiale)(mm) | ±1.25 | Tipo | Anello | Flessibilità | ○ |
Isocinetico | ○ |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2(Ø)
Diametro esterno A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali