Giunti Oldham / bloccaggio a vite / 1 disco: tecnopolimero / corpo: acciaio inox / modello SCZ / NIHON MINIATURE

Giunti Oldham / bloccaggio a vite / 1 disco: tecnopolimero / corpo: acciaio inox / modello SCZ / NIHON MINIATURE
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Stainless steel hub (boss part), with zero backlash. Stronger and more compact coupling.

[Features]
· Super zero Oldham coupling achieves zero backlash, with improved machining accuracy
· Stronger and more compact design, that can now be used with high precision equipment impossible until now.
· Stainless steel series added, becoming 4 series, with further improvements.
· Materials used are, engineering plastic for spacer, and stainless steel SUS303 for hubs, aluminum series uses aluminum alloy (alumite surface treatment).
· Easy to handle coupling, with low moment of inertia, large swing rigidity, good electrical insulation, and maintenance-free, easy assembly.
· Two types of super zero Oldham coupling, with set screw or collet shaft fixing methods both available, that can be freely combined.
· Stainless steel has no. 4 model number, and the aluminum series has no. 10 model number.
· Stocking stainless steel series from ø4 to ø28, aluminum series from ø3 to ø40 in millimeter and inch system of inner diameter finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCZ-20-4X4
SCZ-20-4X5
SCZ-20-4X6
SCZ-20-4X7
SCZ-20-4X8
SCZ-20-5X5
SCZ-20-5X6
SCZ-20-5X7
SCZ-20-5X8
SCZ-20-6X6
SCZ-20-6X7
SCZ-20-6X8
SCZ-20-7X7
SCZ-20-7X8
SCZ-20-8X8
SCZ-30-8X8
SCZ-30-8X9
SCZ-30-8X9.5
SCZ-30-8X10
SCZ-30-8X11
SCZ-30-8X12
SCZ-30-8X13
SCZ-30-8X14
SCZ-30-9X9
SCZ-30-9X9.5
SCZ-30-9X10
SCZ-30-9X11
SCZ-30-9X12
SCZ-30-9X13
SCZ-30-9X14
SCZ-30-9.5X9.5
SCZ-30-9.5X10
SCZ-30-9.5X11
SCZ-30-9.5X12
SCZ-30-9.5X13
SCZ-30-9.5X14
SCZ-30-10X10
SCZ-30-10X11
SCZ-30-10X12
SCZ-30-10X13
SCZ-30-10X14
SCZ-30-11X11
SCZ-30-11X12
SCZ-30-11X13
SCZ-30-11X14
SCZ-30-12X12
SCZ-30-12X13
SCZ-30-12X14
SCZ-30-13X13
SCZ-30-13X14
SCZ-30-14X14
SCZ-40-8X8
SCZ-40-8X9
SCZ-40-8X9.5
SCZ-40-8X10
SCZ-40-8X11
SCZ-40-8X12
SCZ-40-8X13
SCZ-40-8X14
SCZ-40-8X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia di trasmissione
(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1
(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2
(Ø)
Diametro esterno A
(mm)
Lunghezza totale E
(mm)
Coppia di trasmissione
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Rigidità torsionale
(N-mm/gradi)
Diametro albero massimo d1×d2
(mm)
Coppia di serraggio bullone
(N/cm)
Anello per vite di fermo tipo M

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.004420333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.004520333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.004620333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.004720333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.004820333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.005520333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.005620333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.005720333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.005820333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.006620333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.006720333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.006820333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.007720333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.007820333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

76.49 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.008820333.43260001.52.71X10-42136.98246.5M4

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.008830419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

91.94 €

64.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.01–10.008930419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.0089.530419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.0081030419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.0081130419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.0081230419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.0081330419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.0081430419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.009930419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.0099.530419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.0091030419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.0091130419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

91.94 €

64.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.01–10.0091230419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.0091330419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

91.94 €

64.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.01–10.0091430419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.009.59.530419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.009.51030419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.009.51130419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.009.51230419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.009.51330419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.009.51430419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00101030419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00101130419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00101230419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00101330419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00101430419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00111130419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00111230419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00111330419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00111430419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00121230419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00121330419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00121430419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00131330419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00131430419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

88.17 €

1 Disponibile 7 giorni 105.01–10.00141430419.8076000217.48X10-48884.814481.4M5

111.25 €

1 Disponibile 7 giorni 1020.01–50.0088404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6

111.25 €

1 Disponibile 7 giorni 1020.01–50.0089404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6

111.25 €

1 Disponibile 7 giorni 1020.01–50.0089.5404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6

111.25 €

1 Disponibile 7 giorni 1020.01–50.00810404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6

116.03 €

81.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.01–50.00811404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6

111.25 €

1 Disponibile 7 giorni 1020.01–50.00812404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6

111.25 €

1 Disponibile 7 giorni 1020.01–50.00813404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6

116.03 €

81.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.01–50.00814404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6

111.25 €

1 Disponibile 7 giorni 1020.01–50.00815404839.2276000263.98X10-428081.322831.8M6

Loading...

Informazioni di base

Tipo Giunto Super zero Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Proprietà Rigidità torsionale elevata / Coppia elevata / Zero gioco / Tipo compatto Materiale corpo Acciaio inox
Categoria Corpo giunto Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo)(mm) 1.1–3.0 Spostamento ammesso (spostamento angolare)(deg) 1
Materiale distanziale Resina artificiale Tipo Anello Flessibilità
Isolamento elettrico Isocinetico

Supporto tecnico