Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Accoppiamento Super Zero Oldham, Serie Modello MCZ in Lega di Alluminio

Accoppiamento Super Zero Oldham, Serie Modello MCZ in Lega di Alluminio
  • Sconto volumi elevati

Type that fixes the shaft with tightening of a set screw and clamp. Larger shaft hole diameters can be selected.

[Features]
· Super zero Oldham coupling achieves zero backlash, with improved machining accuracy
· Stronger and more compact design, that can now be used with high precision equipment impossible until now.
· Stainless steel series added, becoming 4 series, with further improvements.
· Materials used are, engineering plastic for spacer, and stainless steel SUS303 for hubs, aluminum series uses aluminum alloy (alumite surface treatment).
· Easy to handle coupling, with low moment of inertia, large swing rigidity, good electrical insulation, and maintenance-free, easy assembly.
· Two types of super zero Oldham coupling, with set screw or collet shaft fixing methods both available, that can be freely combined.
· Stainless steel has no. 4 model number, and the aluminum series has no. 10 model number.
· Stocking stainless steel series from ø4 to ø28, aluminum series from ø3 to ø40 in millimeter and inch system of inner diameter finish.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCZ-18-3X3C
MCZ-18-3X4C
MCZ-18-3X5C
MCZ-18-3X6C
MCZ-18-3X7C
MCZ-18-3X8C
MCZ-18-3.17X3.17C
MCZ-18-3.17X4.76C
MCZ-18-3.17X6.35C
MCZ-18-4X3C
MCZ-18-4X4C
MCZ-18-4X5C
MCZ-18-4X6C
MCZ-18-4X7C
MCZ-18-4X8C
MCZ-18-4.76X3.17C
MCZ-18-4.76X4.76C
MCZ-18-4.76X6.35C
MCZ-18-5X3C
MCZ-18-5X4C
MCZ-18-5X5C
MCZ-18-5X6C
MCZ-18-5X7C
MCZ-18-5X8C
MCZ-18-6X3C
MCZ-18-6X4C
MCZ-18-6X5C
MCZ-18-6X6C
MCZ-18-6X7C
MCZ-18-6X8C
MCZ-18-6.35X3.17C
MCZ-18-6.35X4.76C
MCZ-18-6.35X6.35C
MCZ-18-7X3C
MCZ-18-7X4C
MCZ-18-7X5C
MCZ-18-7X6C
MCZ-18-7X7C
MCZ-18-7X8C
MCZ-18-7.93X3.17C
MCZ-18-7.93X4.76C
MCZ-18-7.93X6.35C
MCZ-18-8X3C
MCZ-18-8X4C
MCZ-18-8X5C
MCZ-18-8X6C
MCZ-18-8X7C
MCZ-18-8X8C
MCZ-18-9X3C
MCZ-18-9X4C
MCZ-18-9X5C
MCZ-18-9X6C
MCZ-18-9X7C
MCZ-18-9X8C
MCZ-18-9.5X3C
MCZ-18-9.5X4C
MCZ-18-9.5X5C
MCZ-18-9.5X6C
MCZ-18-9.5X7C
MCZ-18-9.5X8C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma coppia di trasmissione
(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1
(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2
(Ø)
Diametro esterno A
(Ø)
Lunghezza totale E
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia di trasmissione
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Rigidità torsionale
(N-mm/gradi)
Con vite di fermo M Anello per vite di fermo tipo M Coppia di serraggio con colletto
(N-cm)

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0033182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0034182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0035182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0036182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0037182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0038182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.003.173.17182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.003.174.76182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.003.176.35182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0043182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0044182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0045182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0046182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0047182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0048182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.004.763.17182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.004.764.76182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.004.766.35182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0053182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0054182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0055182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0056182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0057182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0058182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0063182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0064182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0065182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0066182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0067182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0068182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.006.353.17182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.006.354.76182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.006.356.35182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0073182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0074182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0075182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0076182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0077182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0078182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.007.933.17182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.007.934.76182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.007.936.35182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0083182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0084182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0085182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0086182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0087182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0088182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0093182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0094182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0095182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0096182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0097182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.0098182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.009.53182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.009.54182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.009.55182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.009.56182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.009.57182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

35.62 €

Disponibile 6 giorni 101.01–3.009.58182510,001–78,0002.452250001.50.56X10-41843.7M3M383.2

Loading...

Informazioni di base

Tipo Giunto Super zero Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard
Proprietà Rigidità torsionale elevata / Coppia elevata / Zero gioco / Tipo compatto Materiale corpo Lega di alluminio Categoria Corpo giunto
Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo)(mm) 1.1–3.0 Spostamento ammesso (spostamento angolare)(deg) 1 Materiale distanziale Resina artificiale
Tipo Vite di fermo + anello metallico Flessibilità Isolamento elettrico
Isocinetico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico