Giunti a profilo dentato / bloccaggio a vite / PU / corpo: zinco pressofuso / MF / NIHON MINIATURE

Giunti a profilo dentato / bloccaggio a vite / PU / corpo: zinco pressofuso / MF / NIHON MINIATURE
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Low cost coupling that uses zinc die casting for the hub part (boss part), and urethane rubber for the sleeve.

[Features]
· MF coupling consists of one rubber sleeve and two hubs made of zinc die-cast (surface treated).
· Sleeves and hubs have splines on inner and outer diameters, respectively, which engage and transmit torque.
· Fastening to shaft is by set screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF-020-3X3
MF-020-3X4
MF-020-3X5
MF-020-3X6
MF-020-3X7
MF-020-3X8
MF-020-3X10
MF-020-4X4
MF-020-4X5
MF-020-4X6
MF-020-4X7
MF-020-4X8
MF-020-4X10
MF-020-5X5
MF-020-5X6
MF-020-5X7
MF-020-5X8
MF-020-5X10
MF-020-6X6
MF-020-6X7
MF-020-6X8
MF-020-6X10
MF-020-7X7
MF-020-7X8
MF-020-7X10
MF-020-8X8
MF-020-8X10
MF-020-10X10
MF-030-6X6
MF-030-6X8
MF-030-6X10
MF-030-6X12
MF-030-6X14
MF-030-6X15
MF-030-6X16
MF-030-8X8
MF-030-8X10
MF-030-8X12
MF-030-8X14
MF-030-8X15
MF-030-8X16
MF-030-10X10
MF-030-10X12
MF-030-10X14
MF-030-10X15
MF-030-10X16
MF-030-12X12
MF-030-12X14
MF-030-12X15
MF-030-12X16
MF-030-14X14
MF-030-14X15
MF-030-14X16
MF-030-15X15
MF-030-15X16
MF-030-16X16
MF-040-10X10
MF-040-10X16
MF-040-10X18
MF-040-16X16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia di trasmissione
(N•m)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d1
(Ø)
Diametro foro in stock standard (tolleranza H8) d2
(Ø)
Diametro esterno A
(mm)
Lunghezza totale E
(mm)
Coppia di trasmissione
(N•m)
Gamma di spostamento ammessa (spostamento parallelo)
(mm)
Spostamento ammesso (spostamento parallelo)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Diametro albero massimo d1×d2
(mm)
Con vite di fermo M

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.003320240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.003420240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.003520240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.003620240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.003720240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.003820240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 5 giorni 100.05–1.0031020240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.004420240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.004520240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.004620240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.004720240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.004820240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 5 giorni 100.05–1.0041020240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.005520240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.005620240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.005720240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.005820240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.0051020240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.006620240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.006720240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.006820240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.0061020240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.007720240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.007820240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.0071020240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.008820240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

13.93 €

1 Disponibile 7 giorni 100.05–1.0081020240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

14.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.05–1.00101020240.3920.02–0.20.151.72X10-410M4

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.006630331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.006830331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.0061030331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.0061230331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.0061430331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.0061530331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.0061630331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.008830331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.0081030331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.0081230331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.0081430331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.0081530331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.0081630331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.93 €

10.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.01–3.00101030331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00101230331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00101430331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00101530331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00101630331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00121230331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00121430331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00121530331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00121630331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00141430331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00141530331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00141630331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00151530331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00151630331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

19.11 €

1 Disponibile 7 giorni 101.01–3.00161630331.2750.02–0.20.212.26X10-416M5

34.72 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.00101040403.9230.21–0.400.3546.58X10-420M5

34.72 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.00101640403.9230.21–0.400.3546.58X10-420M5

34.72 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.00101840403.9230.21–0.400.3546.58X10-420M5

34.72 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01–5.00161640403.9230.21–0.400.3546.58X10-420M5

Loading...

Informazioni di base

Tipo Giunto Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Proprietà Assorbimento delle vibrazioni / Tipo compatto Materiale corpo Altre leghe
Categoria Corpo giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 3000 Spostamento ammesso (spostamento angolare)(deg) 1
Materiale distanziale Resina in poliuretano Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::60 Tipo Vite di fermo
Altri tipi di leghe Zinco pressofuso Flessibilità Isolamento elettrico
Isocinetico

Supporto tecnico