Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EL1/8-M5-C1S |
EL3-M5-C1S |
EL4-M5-C1S |
EL4-R1/8-C1S |
EL6-M5-C1S |
EL6-R1/4-C1S |
EL6-R1/8-C1S |
EL8-R1/4-C1S |
EL10-R3/8-C1S |
EL12-R1/2-C1S |
EL12-R3/8-C1S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo compatibile (pollici) | Misura vite T (R) | Misura vite T (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.32 € | 1 | 8 giorni | 3.175 | 1/8 | - | M5X0.8 | ||
16.03 € | 5 | 6 giorni | 3 | - | - | M5X0.8 | ||
16.98 € | 1 | 6 giorni | 4 | - | - | M5X0.8 | ||
19.44 € | 5 | 8 giorni | 4 | - | 1/8 | - | ||
15.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | - | - | M5X0.8 | |
22.52 € | 5 | 6 giorni | 6 | - | 1/4 | - | ||
20.70 € | 1 | 8 giorni | 6 | - | 1/8 | - | ||
20.49 € | 1 | 8 giorni | 8 | - | 1/4 | - | ||
32.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3/8 | - | ||
44.57 € | 1 | 8 giorni | 12 | - | 1/2 | - | ||
34.54 € | 1 | 8 giorni | 12 | - | 3/8 | - |
Loading...
Tipo | Accoppiamento ad azione singola | Tipo raccordo | Collegamento/montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina polipropilene speciale | Applicazione | Per pressione aria generale / Ambiente pulito | Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Materiale guarnizione | EPDM | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomito a 90° |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo compatibile(pollici)
Misura vite T (R)
Misura vite T (M)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali