ChemiFit Serie C1S Connettore a contatto per pannello EPC-C1S【5 Pezzi per confezione】

ChemiFit Serie C1S Connettore a contatto per pannello EPC-C1S
[Features]
· Completely oil-free processed product: Parts are washed and assembled in a clean room. No oil or grease is used even for the sealing material.
· The tube is connected by Push One®: No need for jigs nor tools to connect the tube.
· The screw part is made of SUS304 for superior screw strength.
· Double clean packaging; each one is packed individually in a clean room and then is packaged in a zipper-seal bag.
· The main body and screw rotate, allowing the elbow, tee, etc. to be oriented as desired during connection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPC1/8-C1S

Codice componente
EPC1/8-C1S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.35 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento ad azione singola Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi
Materiale corpo principale Resina polipropilene speciale Applicazione Per pressione aria generale / Ambiente pulito Materiale filettatura Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Materiale guarnizione EPDM Giunto, diam. uguale Connettore a innesto pannello D.E.1 tubo applicabile(φ) 3.175
Diametro esterno tubo compatibile(pollici) 1/8 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80 Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80

Si trova sulla pagina di ChemiFit Serie C1S Connettore a contatto per pannello EPC-C1S, il codice articolo è il seguente: EPC1/8-C1S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPC1/8-C1S.

Supporto tecnico