Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EFC4-R1/8-C1S |
EFC6-R1/4-C1S |
EFC6-R1/8-C1S |
EFC8-R1/4-C1S |
EFC10-R1/4-C1S |
EFC10-R3/8-C1S |
EFC12-R1/2-C1S |
EFC12-R3/8-C1S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura vite T (R) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.59 € | 5 | 8 giorni | 4 | 1/8 | ||
40.10 € | 5 | 6 giorni | 6 | 1/4 | ||
36.40 € | 5 | 6 giorni | 6 | 1/8 | ||
46.17 € | 5 | 6 giorni | 8 | 1/4 | ||
55.88 € | 5 | 6 giorni | 10 | 1/4 | ||
46.71 € | 5 | 8 giorni | 10 | 3/8 | ||
60.96 € | 5 | 8 giorni | 12 | 1/2 | ||
55.23 € | 5 | 8 giorni | 12 | 3/8 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento ad azione singola | Tipo raccordo | Collegamento/montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina polipropilene speciale | Applicazione | Per pressione aria generale / Ambiente pulito | Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Materiale guarnizione | EPDM | Montaggio a vite, direzione | Connettore femmina | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-80 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura vite T (R)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali