ChemiFit C1 Unione a gomito a 90° EUL-C1

ChemiFit C1 Unione a gomito a 90° EUL-C1
  • Sconto volumi elevati
The EUL-C1 90° union elbow is thoroughly processed not to use oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms and no oil or grease is used, even on the sealing material.

(i)Nota

  • Il quantitativo minimo d'ordine di alcuni prodotti sarà modificato a partire da aprile 2021.Verificare i dettagli nel modulo d'ordine o di richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EUL1/2-C1
EUL1/4-C1
EUL1/8-C1
EUL3/8-C1
EUL4-C1
EUL6-C1
EUL8-C1
EUL10-C1
EUL12-C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)

13.73 €

5 6 giorni 12.71/2

9.18 €

5 6 giorni 6.351/4

9.18 €

5 8 giorni 3.1751/8

11.52 €

5 6 giorni 9.5253/8

9.17 €

5 8 giorni 4-

9.18 €

5 6 giorni 6-

10.06 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

8-

11.12 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-

11.78 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

12-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento ad azione singola Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi
Materiale corpo principale Resina polipropilene speciale Applicazione Per pressione aria generale / Ambiente pulito Materiale filettatura Resina polipropilene speciale
Materiale guarnizione EPDM Giunto, diam. uguale Giunto a gomito a 90° Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80

Supporto tecnico