ChemiFit C1 Serie Unione a T EUT-C1

ChemiFit C1 Serie Unione a T EUT-C1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The EUT-C1 union tee is thoroughly processed not to use oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms and no oil or grease is used, even on the sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EUT1/2-C1
EUT1/4-C1
EUT3/8-C1
EUT3-C1
EUT4-C1
EUT6-C1
EUT8-C1
EUT10-C1
EUT12-C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)

20.48 €

5 6 giorni 12.71/2

11.96 €

6.94 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.351/4

16.95 €

5 6 giorni 9.5253/8

14.19 €

5 8 giorni 3-

14.22 €

5 8 giorni 4-

13.20 €

6.20 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

6-

13.89 €

6.53 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

8-

15.37 €

8.30 €

5 Stesso giorno

Stock

10-

18.55 €

8.90 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

12-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento ad azione singola Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi
Materiale corpo principale Resina polipropilene speciale Applicazione Per pressione aria generale / Ambiente pulito Materiale filettatura Resina polipropilene speciale
Materiale guarnizione EPDM Giunto, diam. uguale Raccordi a T Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80

Supporto tecnico