Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EST1/2-R1/2-C1 |
EST1/2-R3/8-C1 |
EST1/4-R1/4-C1 |
EST3/8-R1/4-C1 |
EST4-R1/4-C1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo compatibile (pollici) | Misura vite T (R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | 8 giorni | 12.7 | 1/2 | 1/2 | ||
13.74 € | 1 | 8 giorni | 12.7 | 1/2 | 3/8 | ||
12.46 € | 1 | 8 giorni | 6.35 | 1/4 | 1/4 | ||
14.19 € | 1 | 8 giorni | 9.525 | 3/8 | 1/4 | ||
9.74 € | 1 | 8 giorni | 4 | - | 1/4 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento ad azione singola | Tipo raccordo | Collegamento / diramazione con filettatura | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina polipropilene speciale | Applicazione | Per pressione aria generale / Ambiente pulito | Materiale filettatura | Resina polipropilene speciale |
Materiale guarnizione | EPDM | Montaggio a vite, diramazione | Raccordo a T di servizio | Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) | -20 – 80 |
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) | 0-80 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo compatibile(pollici)
Misura vite T (R)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali