ChemiFit Serie C1 Connettrore passante EPC-C1

ChemiFit Serie C1 Connettrore passante EPC-C1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Completely oil-free processed product. Parts are cleaned and assembled in clean rooms. No oil or grease is used even for the sealing material.
· The tube is connected by Push One®. No need for jigs or tools to connect the tube.
· The liquid contact part is not metal. Fluids do not make contact with any metal, so metal ions are not released.
· Excellent non-dust and non-polluting properties. A special polypropylene resin is used as a base material.
•  Superior smoothness of inner surface. Injection-molded for a smooth interior.
· Double clean packaging. Each fitting is packed in a clean room and put in a zipper-sealed bag.
▪ The main body and the threaded part rotate. The body can rotate freely even during piping of elbow and tee.
▪ Compliant with the MHLW Ministerial Notification No. 201 (2006), MHW Ministerial Notification No. 370 (1959), Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ETC4-R1/4-C1
ETC4-R1/8-C1
ETC6-R1/4-C1
ETC8-R1/4-C1
ETC10-R3/8-C1
ETC12-R1/2-C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T (R)

5.49 €

1 6 giorni 41/4

5.49 €

5 8 giorni 41/8

5.73 €

2.46 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

61/4

5.85 €

5 6 giorni 81/4

6.57 €

5 8 giorni 103/8

7.18 €

3.81 €

5 Stesso giorno

Stock

121/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento ad azione singola Tipo raccordo Collegamento/montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi
Materiale corpo principale Resina polipropilene speciale Applicazione Per pressione aria generale / Ambiente pulito Materiale filettatura Resina polipropilene speciale
Materiale guarnizione EPDM Montaggio a vite, direzione Connettore passante Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80

Supporto tecnico