ChemiFit Serie C1 a T ET-C1

ChemiFit Serie C1 a T ET-C1
Tee ET-C1 is treated with a process that uses absolutely no oil. Parts are cleaned and assembled in clean rooms. No oil or grease is used even for the sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ET1/2-R1/2-C1
ET1/2-R3/8-C1
ET8-R1/8-C1
ET10-R3/8-C1
ET12-R3/8-C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo compatibile
(pollici)
Misura vite T (R)

18.32 €

1 8 giorni 12.71/21/2

17.96 €

1 8 giorni 12.71/23/8

12.87 €

5 8 giorni 8-1/8

14.46 €

5 8 giorni 10-3/8

17.96 €

5 8 giorni 12-3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento ad azione singola Tipo raccordo Collegamento / diramazione con filettatura Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi
Materiale corpo principale Resina polipropilene speciale Applicazione Per pressione aria generale / Ambiente pulito Materiale filettatura Resina polipropilene speciale
Materiale guarnizione EPDM Montaggio a vite, diramazione A T Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni pneumatiche)(°C) -20 – 80
Gamma di temperature d'esercizio (Applicazioni idrauliche)(°C) 0-80

Supporto tecnico