Valvola ad angolo in miniatura EMVC, QMVC

Valvola ad angolo in miniatura EMVC, QMVC
  • Sconto volumi elevati
Miniature valve.

[Features]
· Allows for easy adjustment of flow rate.
· Large handle makes it easy to operate.
· Enables fine adjustment of flow rate.
· Valve system uses fine threads.
· Millimeter size is connected by Push One.
· No need of jigs or tools to connect the tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EMVC6-PT1/4
EMVC6-PT1/8
EMVC8-PT1/4
QMVC1N1/4-R1/4
QMVC1N1/4-R1/8
QMVC1N3/8-R1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo corpo principale Diametro esterno tubo compatibile Misura vite Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)

22.22 €

1 8 giorni A innesto6mm1/4--

14.99 €

1 Disponibile 8 giorni A innesto6mm1/87.0Fino a 10

20.76 €

1 8 giorni A innesto8mm1/47.0Fino a 10

18.02 €

1 8 giorni Con guarnizione rapida1/4poll.1/47.0Fino a 10

16.03 €

1 8 giorni Con guarnizione rapida1/4poll.1/8--

24.34 €

1 8 giorni Con guarnizione rapida3/8poll.1/47.0Fino a 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di raccordi A 2 porte Funzionamento interruttore Maniglia Tipo di attacco tubo R
Metodo di montaggio Parte inferiore Mantenimento stato di funzionamento Supporto Colore dell'unità operativa Nero

Supporto tecnico