Valvola a sfera con offset modello VA-E

Valvola a sfera con offset modello VA-E
Space-saving valve and Push One fittings have been integrated. No need for jigs nor tools. The handle's operational position can be freely changed if it is causing any interference.

[Features]
· Integration of the space-saving ball valve and Push One fitting enables compact piping.
· The tube is connected by Push One.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· The position of the handle can be changed.
· The handle's operational position can be freely changed if it is causing any interference.
· Nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VA-E6-F1/4
VA-E6-M1/4
VA-E6-M1/8
VA-E8-F1/4
VA-E8-M1/4
VA-E8-M1/8
VA-E8-M3/8
VA-E10-M1/4
VA-E10-M3/8
VA-E12-M1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo compatibile Tipo di attacco tubo Misura vite

30.89 €

1 8 giorni 6mm[Rc (R)] Rc1/4

28.77 €

1 8 giorni 6mm[Rc (R)] R1/4

28.77 €

1 8 giorni 6mm[Rc (R)] R1/8

28.77 €

1 8 giorni 8mm[Rc (R)] Rc1/4

30.89 €

1 8 giorni 8mm[Rc (R)] R1/4

30.89 €

1 15 giorni 8mm[Rc (R)] R1/8

30.00 €

1 7 giorni 8mm[Rc (R)] R3/8

31.25 €

1 8 giorni 10mm[Rc (R)] R1/4

32.48 €

1 8 giorni 10mm[Rc (R)] R3/8

36.18 €

1 8 giorni 12mm[Rc (R)] R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale A innesto N. di raccordi A 2 porte Funzionamento interruttore Maniglia
Metodo di montaggio Parte inferiore Mantenimento stato di funzionamento Supporto Colore dell'unità operativa Blu

Supporto tecnico