Tubo plasmato per il sostegno per bloccaggio forte, Forma di sostegno DK Fissaggio per tubo

Tubo plasmato per il sostegno per bloccaggio forte, Forma di sostegno DK Fissaggio per tubo
[Features]
· Shape retaining tube DK uses aluminum on the inner layer and therefore the shape of piping is retained as is.
· Ideal for fixed piping.
· By using the DK tube dedicated fitting, construction is easy compared to steel piping.
· Tube terminal treatment is not required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1300-6-BK-[10-100/10]M
1300-10-BK-[10-100/10]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Length
(m)
1 14 giorni 6Fino a 64Fino a 42010 ~ 100
1 14 giorni 10Fino a 106.8Fino a 74010 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio Disponibile Materiale Alluminio + polietilene ad alta densità
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard Colore Nero
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -40::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) ::1.0

Supporto tecnico