Tubo a 2 strati in Fluororesina flessibile per rivestimento (Leggero, Resistente alle abrasioni) TES

Tubo a 2 strati in Fluororesina flessibile per rivestimento (Leggero, Resistente alle abrasioni) TES
Two-layer structure consisting of inside layer (special fluororesin) + outer layer (special nylon resin). Excellent in flexibility and suitable for movable piping such as robots. Semi-transparent, so fluids can be visually checked.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato



Codice componente
TES-4-4X2.5-CWH-20M
TES-4-6X4-CWH-20M
TES-4-6X4-CWH-100M
TES-4-8X6-CWH-20M
TES-4-8X6-CWH-100M
TES-4-10X8-CWH-20M
TES-4-10X8-CWH-100M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. *D.E. dello strato esterno per tipo a due strati
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)
(MPa)
Lunghezza
(M)

69.48 €

1 24 giorni 4Fino a 42.5Fino a 315~1.820

104.56 €

1 24 giorni 6Fino a 64Fino a 420~1.820

377.14 €

1 35 giorni 6Fino a 64Fino a 420~1.8100

96.44 €

1 6 giorni 8Fino a 86Fino a 635~1.520

527.33 €

1 15 giorni 8Fino a 86Fino a 635~1.5100

136.20 €

1 24 giorni 10Fino a 108Fino a 850~1.120

638.97 €

1 35 giorni 10Fino a 108Fino a 850~1.1100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Fluoro+resina nylon
Liquido applicabile Acqua / Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica Colore Semi-trasparente
Materiale, fluororesina Resina fluorurata speciale + nylon speciale Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -40::100

Supporto tecnico